DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - PCB 插拔式连接器
1027603

产品线 COMBICON Connectors XS
横截面 0.75 mm2
接线方式 压接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.75 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 2, 位数: 2, 连接量: 4, 产品系列: DMCC 0,5/..-ST, 针距: 2.54 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON DFMC 0,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品





优势

经济地大量连接压接导线
镀金触点保证传输质量长期保持稳定
触点采用双排布局,可实现紧凑区域内的高安装密度
选配提供手动和自动压接工具