DFMC 0,5/ 7-ST-2,54 - PCB 插拔式连接器
1844620

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 14, 行数: 2, 位数: 7, 连接量: 14, 产品系列: DFMC 0,5/..-ST, 针距: 2.54 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON DFMC 0,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线