NBC-R4ACS/20,0-94F/R4ACS - 尾缆
1586503

尾缆,CAT6A,4对,屏蔽,两端均预制RJ45连接器,IP20防护等级,外护套材料:PUR,长度:20 m

产品详情








适配产品


优势

完美适合工业应用
适合移动应用(弯曲)的PUR电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)
面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输