FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/P/HF/S7
-
无源模块
2296896
VARIOFACE端接板,用于Siemens SIMATIC® S7-300,适合最多16个带SIMATIC®专用标记 (1 - 20) 的通道和额外的18个接线端子(正电位)。
产品详情
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 30 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电流 (电源电压) | ≤ 9 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| 接口1(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 14 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 18 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 针距 | 5.08 mm |
| 接口3(现场侧) | |
| 连接方式 | PCB连接器 |
| 类型 | PCB分断插头 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 18 |
| 针距 | 5.08 mm |
| 接口4(供电) | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 4 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 针距 | 5.08 mm |
| 接口5(供电) | |
| 连接方式 | PCB连接器 |
| 类型 | PCB分断插头 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 4 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 134.85 mm |
| 高度 | 77 mm |
| 深度 | 93.67 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2296896 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK218S |
| 产品关键代码 | DK218S |
| GTIN | 4017918729455 |
| 单件重量(含包装) | 295.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 295.1 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |