VMT 9112 CP 02 - 面板式PC机
1820599

坚固型面板式PC机配备有日光下可读的显示器(模拟电阻式或PCAP触控技术),安装在防护等级IP66的壳体中(正面/背面)并具有扩展的温度范围。

产品详情








适配产品

优势

无螺钉设计,方便清洁
防护等级达IP66,可防风雨
显示屏在阳光下也可阅读
在佩戴工作手套(以及PCAP)的情况下也可以操作
使用4个能自由分配的前面板按钮,操作方便