Basicline PPC12 1000为12英寸平板PC机,配有LED背光显示器。采用Intel® Atom™ 1.66 GHz处 N455处理器,实现处理功率与能效之间的平衡。BL PPC1000工业面板式PC机采用无风扇设计,具有高I/O容量,因此适用于多种应用。使用三个内置式COM端口,可与RS-232传统设备连接。其中一个COM端口也可通过配置适用于RS-422或RS-485协议。
BL PPC12 1000
-
面板式PC机
2701336
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 面板式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Atom™ N455 1.66 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 主内存 | 2 GB DDR3 SODIMM |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 插槽数目 | 不带插槽 |
| 光驱动 | 不带驱动 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 屏幕分辨率 | 800 x 600 像素 (SVGA) |
| 触摸屏技术 | 模拟电阻(聚酯纤维) |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 350 cd/m²,典型值(可调节) |
| MTBF | > 50000 h |
| 彩色频谱 | 16.2百万色 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 电源 | |
| 功耗 | 典型值 12.5 W |
| 连接方式 | COMBICON |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 接口 | 4x USB 2.0 |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x COM (RS-232) | |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Realtek® 8111D PCI-E |
| 总线系统 | 不带总线系统 |
| 宽度 | 365 mm |
| 高度 | 282 mm |
| 深度 | 55 mm |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 365 mm / 282 mm / 55 mm |
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | 334 mm / 253 mm / (安装尺寸) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 安装类型 | 面板开口 |
| 订货号 | 2701336 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBABB |
| 产品关键代码 | DRBABB |
| GTIN | 4046356773102 |
| 单件重量(含包装) | 4,318 g |
| 单件重量(不含包装) | 4,318 g |
| 原产地 | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
VL 2 GB CF - 存储卡 2913156
-
VL 4 GB CF - 存储卡 2913157
-
VL 8 GB CF - 存储器 2913158
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - 安装板 2701716
-
PC-PWR-FLTR-1 - 缓冲模块 2402832
-
16GB CF - 存储卡 2701668
-
32GB CF - 存储卡 2701669
-
BL PPC 1000 16 GB SSD KIT - 存储器 2400073
-
BL PPC 1000 32 GB SSD KIT - 存储器 2400074
-
BL PPC 1000 320 GB HDD KIT - 存储器 2400078
-
PC-PWR-FLTR-2 - 缓冲模块 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - 面板安装框架套件 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB电缆 1405578
-
VS-08-SD-F - 保护盖 1652606
-
TOUCH PEN - 触摸笔 2701379
-
MSTB 2,5/ 3-STF - PCB 插拔式连接器 1786844
优势
无风扇设计
3个COM端口
仅支持嵌入式操作系统
LCD显示,带耐磨触摸屏
IP65防护等级(前面板),IP20等级(后面板)
节能的Intel® ATOM™处理器