PC-PWR-FLTR-1 - 缓冲模块
PC-PWR-FLTR-1
-
缓冲模块
2402832
PC-PWR-FLTR-1对输入电源进行缓冲直至达到工作电压。配合最大上升时间超过100 ms 4 A的24 V DC电源使用。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
缓冲模块
商业数据
订货号
2402832
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRBAAZ
产品关键代码
DRBAAZ
GTIN
4055626157177
单件重量(含包装)
240 g
单件重量(不含包装)
240 g
原产地
TW