RC-0000000E000 - 圆形连接器的壳体
1592813

圆形连接器的壳体,系列: RC,直头,螺钉锁紧,M23,轴向O型圈,屏蔽: 有,最小面板厚度: 3 mm,最大面板厚度: 10.5 mm, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情








适配产品