UWV 16 GNYE
-
穿墙端子
1768416
嵌板穿通接线柱块, 位数: 1, 宽度: 12 mm, 颜色: 灰色
产品详情
产品类型 | 嵌板穿通接线柱块 |
产品系列 | UWV 16 |
位数 | 1 |
针距 | 12.1 mm |
特性 | |
额定电流IN | 57 A |
额定电压 UN | 500 V |
额定电压(III/3) | 500 V |
额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
连接技术 | |
连接器系统 | UW 10 |
额定横截面 | 10 mm² |
导线连接 外部 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
导线连接方向与拔插方向的夹角 | 0 ° |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
塞规 | B6 |
剥线长度 | 11 mm |
紧固扭矩 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
导线连接 内部 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
导线连接方向与拔插方向的夹角 | 0 ° |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
塞规 | B6 |
剥线长度 | 11 mm |
紧固扭矩 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
面板厚度 | 1 mm...4 mm |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 灰色 (7042) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | • 仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。 合格人员必须熟悉电气工程基础知识,才能识别和预防危险。 |
• 遵守此处的技术数据规定,并参考“下载”区域内列出的文档。下载区域内包含例如安装说明、技术图纸和3D数据等重要信息。 | |
• 电缆进线通道没有防触电安全保护。在通电的情况下,不要连接端子或断开端子连接。采取适当的步骤措施确保防触电保护。 |
尺寸图 |
|
针距 | 10.1 mm |
宽度 [w] | 12 mm |
外部尺寸 | |
高度[h1] | 43.15 mm |
长度[l1] | 39.15 mm |
内部尺寸 | |
高度[h2] | 38.31 mm |
长度[l2] | 29.51 mm |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.5 mm² / 刚性 / > 20 N |
0.5 mm² / 柔性 / > 20 N | |
16 mm² / 柔性 / > 100 N | |
10 mm² / 柔性 / > 90 N |
升温测试 | |
规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
瞬时冲击电流强度测试 | |
规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
电气间隙和爬电距离 | 1. 绝缘配合 | |
应用 | 不带隔板 |
规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 500 V |
额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm |
最小爬电距离(III/3) | 6.3 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 960 °C |
暴露时间 | 30 s |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1768416 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AA1DDC |
产品关键代码 | AA1DDC |
GTIN | 4067923380127 |
单件重量(含包装) | 37.12 g |
单件重量(不含包装) | 34.1 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141134 |
ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001283 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
可自动补偿壁厚,全球通用