DFK/DP-4,8 - 穿墙端子
0708030

横截面 4 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
包装类型 纸箱包装

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 焊接/滑套连接, 位数: 1, 负载电流: 18 A, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 90 °, 宽度: 6 mm, 颜色: 灰色

产品详情









优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上