SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6X
-
设备连接器 板后安装
1239779
设备连接器 板后安装,通用,5-位置,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, PVC双绞线, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
用于信号和功率传输的标准引脚分配,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
SPEEDCON速连技术可节省接线时间