QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 GY - 穿板式连接
1403726

穿板式连接,接线方式: 单线 (焊接)/ 快速免剥线,位数: 4+PE, M20,针式插头,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,灰色,带QUICKON螺母,编码: 已编码,电缆外径: 6 mm ... 10 mm 和 6 mm ... 11 mm,2.5 mm2,末端切割平整,电缆长度: 0.5 m

产品详情








适配产品