IPD WD 3P2,5 1,0 M25 BK - 穿板式连接
1047359

穿板式连接, 直接连接,接线方式: 单线/ 直插式连接,位数: 2+PE, M25,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,450 V,16 A,PA,黑色,电缆外径: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm,电缆长度: 1 m

产品详情









适配产品



优势

便捷:轻松快速安装无需特殊工具
借助免工具的插拔式接口技术,快速轻松地启动
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装