UM-2KS50/DO 8/RS/KDS-3/SO227
-
输出模块
2319168
带螺钉连接和集成式刀闸分断功能的8通道数字量输出模块。冗余电源带信号继电器。适用于Yokogawa SDV 531卡件。
产品详情
| 通道数目 | 8 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 30 V DC |
| 每条支路的最大载流量 | 630 mA |
| 供电电压的最大总电流 | 6.3 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器 YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 适用的I/O卡件 | SDV531 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 位数 | 16 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 50 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 6 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 145.5 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 93 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | PVC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | < 2000 m |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 模块上的电压监控不能与上游HESILED保险丝端子(带集成LED显示)组合使用。 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2319168 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2A8N |
| 产品关键代码 | DK2A8N |
| GTIN | 4046356364171 |
| 单件重量(含包装) | 600 g |
| 单件重量(不含包装) | 600 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 187597e9-33ce-4b65-b608-22546e9ad9cd |
适配产品
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - 卡件前适配器 2314396
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - 卡件前适配器 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - 卡件前适配器 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - 卡件前适配器 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - 卡件前适配器 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - 卡件前适配器 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - 卡件前适配器 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - 卡件前适配器 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - 卡件前适配器 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - 卡件前适配器 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - 卡件前适配器 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - 卡件前适配器 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - 卡件前适配器 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - 卡件前适配器 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - 卡件前适配器 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - 卡件前适配器 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - 卡件前适配器 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - 卡件前适配器 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - 卡件前适配器 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - 卡件前适配器 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - 卡件前适配器 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - 卡件前适配器 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - 卡件前适配器 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - 卡件前适配器 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - 卡件前适配器 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - 卡件前适配器 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - 卡件前适配器 2905002
-
VF-SI/TR5/6,3AT - 保险丝套件 2901000
-
VF-SI/TR5/0,63AT - 保险丝套件 2901002