FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC
-
卡件前适配器
2314574
铸型前适配器,带有预制圆形电缆,两端各有一个50位塑封欧式板槽连接器,用于连接Yokogawa ProSafe控制器。电缆长度:25.0 m
铸型前适配器,带有预制圆形电缆,两端各有一个50位塑封欧式板槽连接器,用于连接Yokogawa ProSafe控制器。电缆长度:25.0 m
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 30 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每路径) | ≤ 500 mA (已放开) |
| 所支持的控制器 YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 适用的I/O卡件 | SDV531 |
| SDV531L | |
| 连接 1 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
| 连接方式 | Yokogawa,I/O卡兼容 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm (螺钉连接) |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 连接2 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm (螺钉连接) |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 电缆 | |
| 长度 | 25 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM | 2464/1061 |
| 位数 | 50 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 50X0.14 [PVC] |
| 导线型号 | 预制圆形屏蔽电缆 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 50x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
| 电缆外径 | 11.00 mm ±0.3 mm |
| 外护套,材料 | 半硬质PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 114 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 205 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 18x外径) |
| 无卤素 | 否 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
| 环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2314574 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK222N |
| 产品关键代码 | DK222N |
| GTIN | 4046356133715 |
| 单件重量(含包装) | 5.123 kg |
| 单件重量(不含包装) | 4.732 kg |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ETIM 9.0 | EC002584 |
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |