VS-M12FSBPS-IP20-93B/0,5
-
网络电缆
1404367
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,绿色RAL 6018,暗装孔式连接器 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 0.5 m
产品详情
| 概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,10.1章Cord Sets for Balanced Cabling |
| 产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 1 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 外壳材料 | CuZn/PA |
| 外护套,材料 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 额定电压(III/2) | 50 V |
| 额定电压(III/3) | 50 V |
| 额定电压 UN | 48 V |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 波阻抗 | 100 Ω |
| 最大导线电阻 | 120 Ω/km |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| 连接1 | |
| 类型 | 暗装孔式连接器 直头 M12 / IP67 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | D |
| 保护等级 | IP67 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
| 位数 | 4 |
| 保护等级 | IP20 |
| 插头规格(第二页) | |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 锁紧方式 | 锁定夹 |
| 保护等级 | IP20 |
| 位数 | RJ45 |
| 触点类型 | 针式插头 |
| 插/拔周期 | ≥ 1000 |
| 接触电阻 | < 20 mΩ (触点) |
| < 100 mΩ (屏蔽) | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| 阻油性 | OIL RES I,符合UL 2256标准的要求 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -10 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP67/IP20 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
| 针式/孔式 | |
| 阻油性 | limited oil resistance |
| 阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
| 阻油性 | limited oil resistance |
| 标准标识 | M12圆形连接器 |
| 标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1404367 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNPAB |
| 产品关键代码 | ABNPAB |
| GTIN | 4046356692366 |
| 单件重量(含包装) | 71 g |
| 单件重量(不含包装) | 63.646 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) |
| SCIP | e212201e-147b-4789-b353-d53998e725ab |