VS-IP67/B-IP67/B-94B-LI/5,0
-
网络电缆
1412260
预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26,柔性多芯(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP67,黑色接 RJ45 插头/IP67,黑色,直连线,长 5 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 8 |
出线口编号 | 1 |
插槽数目 | 1 |
屏蔽 | 有 |
电缆出口 | 直头 |
绝缘特性 | |
污染等级 | 2 |
传输介质 | 铜缆 |
波阻抗 | 100 Ω |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 铜质绞合线 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
手柄颜色 | 黑色 |
保护等级 | IP67 |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
手柄颜色 | 黑色 |
保护等级 | IP67 |
以太网柔性CAT5,4对 [94B] | |
尺寸图 |
|
屏蔽 | 有 |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
电缆重量 | 47 kg/km |
光缆类型 | 以太网柔性CAT5,4对 |
电缆类型(缩写) | 94B |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps |
电缆结构 | 4x2xAWG26/7,SF/UTP |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
厚度,外部护套 | 1.05 mm |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
线径,包括绝缘层 | 0.96 mm |
单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 4对线芯 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
电缆标称电压 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
电缆绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
电缆容量 | 48 nF/km (1 kHz) |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
拉伸强度 | ≤ 100 N |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
近端串扰衰减 (NEXT) | 71.3 dB (1 MHz) |
62.3 dB (4 МHz) | |
56.3 dB (10 MHz) | |
53.2 dB (16 MHz) | |
51.8 dB (20 МHz) | |
48.9 dB (31.25 МHz) | |
44.4 dB (62.5 МHz) | |
41.3 dB (100 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
53.3 dB (4 МHz) | |
47.3 dB (10 MHz) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 МHz) | |
39.9 dB (31.25 МHz) | |
35.4 dB (62.5 МHz) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
IP67 |
订货号 | 1412260 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNABE |
产品关键代码 | ABNABE |
GTIN | 4046356475518 |
单件重量(含包装) | 267.6 g |
单件重量(不含包装) | 267.6 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |