NBC-R4BQ/3,0-94F/R4BQ
-
网络电缆
1105499
网络电缆, 保护等级: IP20, 电缆长度: 3 m, 位数: 4, 10 Gbps, CAT5, 电缆出口: 直头, Ethernet
产品详情
适配产品
优势
完美适合工业应用
可灵活安装的PVC电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达100 Mbps (CAT5)