NBC-M12MSD/45,0-93B/M12MSD
-
网络电缆
1047647
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 M12,编码: D / IP67,电缆长度: 45 m
产品详情
| 概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,10.1章Cord Sets for Balanced Cabling |
| 概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | PROFINET |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 / IP67 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| FKM (密封) | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 / IP67 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| FKM (密封) | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
| 电缆长度 | 45 m |
| PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 67 kg/km |
| UL AWM | 21694 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.55 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 МHz) | |
| 70 dB (10 MHz) | |
| 65 dB (16 MHz) | |
| 63 dB (20 МHz) | |
| 60 dB (31.25 МHz) | |
| 55 dB (62.5 МHz) | |
| 50 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 2.1 dB (1 MHz) |
| 4 dB (4 МHz) | |
| 6.3 dB (10 MHz) | |
| 8 dB (16 MHz) | |
| 9 dB (20 МHz) | |
| 11.4 dB (31.25 МHz) | |
| 16.5 dB (62.5 МHz) | |
| 21.3 dB (100 MHz) | |
| 阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
| 阻油性 | 一定程度上可防油 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | -20 °C ... 60 °C |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1047647 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CJN |
| 产品关键代码 | AF1CJN |
| GTIN | 4055626649009 |
| 单件重量(含包装) | 2,888.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,888.6 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD-PN/.../... - 网络电缆 1408625
-
NBC-M12MRD-M12MRD-PN/.../... - 网络电缆 1408624
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - 网络电缆 1408617
-
NBC-M12MSD-M12FRD-PN/.../... - 网络电缆 1408608
-
NBC-M12MRD-M12FSD-PN/.../... - 网络电缆 1408616
-
NBC-M12MRD-M12FRD-PN/.../... - 网络电缆 1408607
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432