NBC-M12MS/20,0-94D/R4AC
-
网络电缆
1412929
网络电缆,以太网,8芯,PVC,黑色RAL 9005,屏蔽,M12直头插头,转RJ45,电缆长度:20.0 m
产品详情
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 编码 | A |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | Ethernet |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 / IP67 |
| 位数 | 8 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 屏蔽 | 无 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuZn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| TPU GF (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 不锈钢 (螺钉连接) | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 保护等级 | IP67 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
| 位数 | 8 |
| 手柄颜色 | 灰色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PC (插芯) | |
| PA (外壳) | |
| 保护等级 | IP20 |
| 电缆长度 | 20 m |
| Ethernet [94D] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 2464 (80°C/300 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | Ethernet [94D] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/7,SF/UTP |
| 信号速度 | 0.6 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.98 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | 抗紫外线的PVC(加强) |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 厚度,外部护套 | 0.80 mm |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对,双绞线 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 最大导线电阻 | < 140 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz时) |
| 电缆容量 | < 56 nF/km |
| 额定电压,电缆 | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| 线芯测试电压/线芯 | 2500 V DC (2 s) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2500.00 V DC (2 s) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 60 mm |
| 拉伸强度 | 80 N |
| 阻燃 | 符合 VW-1 |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(安装) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| 订货号 | 1412929 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CMI |
| 产品关键代码 | AF1CMI |
| GTIN | 4046356978187 |
| 单件重量(含包装) | 1,041 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,007.2 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |