NBC- 7,6-937/FSD SCO
-
网络电缆
1423147
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,PE-X 无卤素,黑色,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: D / IP65,电缆长度: 7.6 m,产品测试符合客户规定/轨道应用场合
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | D |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | PROFINET |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 SPEEDCON / IP65 |
位数 | 4 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | D (数据) |
屏蔽 | 有 |
手柄颜色 | 黑色 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PA (插芯) | |
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
插/拔周期 | ≥ 100 (数量:500,带菲尼克斯电气公司的配套插头) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
保护等级 | IP65 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C |
电缆长度 | 7.6 m |
PROFINET BETAtrans®轨道交通应用CAT5 [939] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 71 kg/km |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET BETAtrans®轨道交通应用CAT5 [939] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号运行时间 | 4.4 ns/m |
信号速度 | 0.75 c |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.4 mm ±0.1 mm |
电缆外径 | 6.60 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PE-X |
外护套,颜色 | 黑色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
厚度,外部护套 | 1.00 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
最大导线电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
耦合电阻 | < 13.00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8.00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
电缆容量 | 44 nF/km (线芯-线芯) |
电缆阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (f = 0.5 MHz ... 3 MHz) |
额定电压,电缆 | 125 V |
线芯测试电压/线芯 | 1000 V AC (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 V AC (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 6 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 33 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 40 mm |
拉伸强度 | ≤ 60 N (短期) |
≤ 15 N (永久) | |
近端串扰衰减 (NEXT) | 76 dB (1 MHz) |
71 dB (4 МHz) | |
64 dB (10 MHz) | |
60 dB (16 MHz) | |
56 dB (31.25 МHz) | |
52 dB (62.5 МHz) | |
48 dB (100 MHz) | |
45 dB (155 MHz) | |
42 dB (200 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 73 dB (1 MHz) |
68 dB (4 МHz) | |
61 dB (10 MHz) | |
57 dB (16 MHz) | |
53 dB (31.25 МHz) | |
49 dB (62.5 МHz) | |
45 dB (100 MHz) | |
42 dB (155 MHz) | |
39 dB (200 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 25 dB (1 MHz) |
25 dB (4 МHz) | |
28 dB (10 MHz) | |
28 dB (16 MHz) | |
27 dB (31.25 МHz) | |
26 dB (62.5 МHz) | |
25 dB (100 MHz) | |
25 dB (155 MHz) | |
23 dB (200 MHz) | |
屏蔽衰减 | 1.5 dB (1 MHz) |
3.3 dB (4 МHz) | |
5.3 dB (10 MHz) | |
6.9 dB (16 MHz) | |
9.9 dB (31.25 МHz) | |
14.5 dB (62.5 МHz) | |
18.8 dB (100 MHz) | |
23.6 dB (155 MHz) | |
27.3 dB (200 MHz) | |
60.00 dB (1000 MHz) | |
无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
符合EN 60684-2 | |
阻燃 | 符合EN 60332-1-2 |
符合EN 50266-2-5 | |
符合ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
烟雾浓度 | EN 61034-2 |
阻油性 | 根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 902 |
用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (内部电缆Ia、Ib、II/外部电缆Ia、Ib、II) |
DIN 5510-2 (防火等级1、2、3、4) | |
EN 45545-2 (风险层 HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (分类C/F1) | |
NF F16-101 (内部电缆A1、A2、B/外部电缆A1、A2、B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (级 A) | |
其它防护功能 | 耐燃料 (根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 903) |
耐臭氧 (根据EN 50306-4,40 °C时72小时,方法B,体积密度200 x 10-6) | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
160 °C (短路) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1423147 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 25 pc |
销售关键代码 | AF1CJI |
产品关键代码 | AF1CJI |
GTIN | 4055626326269 |
单件重量(含包装) | 497.5 g |
单件重量(不含包装) | 497.5 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |