UL认证
认证ID: E335024-V1S7| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
cUL Listed
认证ID: E335024-V1S7| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
尾缆, RJ45/IP20 顶部 与 RJ45/IP20 顶部, 电缆长度: 0.3 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 接线方式: 穿刺连接, PROFINET, 1x4xAWG22/7,SF/TQ, 绿色RAL 6018
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||