NBC-R4ACS-R4ACR-PN4/.../...
-
尾缆
1247652
尾缆, 保护等级: IP20, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 标识材料: PP, 接线方式: 穿刺连接, 接线容量: AWG 23- 22, 电缆出口: 直头, PROFINET
产品详情
| 产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| 传感器类型 | PROFINET |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压(III/2) | 72 V |
| 额定电流 | 1.75 A |
| 绝缘电阻 | > 1 TΩ |
| 接触电阻 | < 20 mΩ |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 |
| 传输速率 | 100 Mbps |
| 机械参数 | |
| 每个信号接点的插入力 | 50.00 N |
| 每个信号接点的拔出力 | 30 N |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 外壳材料 | PP |
| 接触件材料 | CuSn6 |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PC |
| 宽度 | 34.7 mm |
| 高度 | 14.8 mm |
| 长度 | 35.3 mm |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 穿刺连接 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 穿刺连接 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 右侧 RJ45 |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
| 尺寸图 |
|
| 屏蔽 | 有 |
| UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 |
| 电缆类型(缩写) | 93B |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
| 电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 材料,内护套 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 电缆标称电压 | ≤ 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 阻油性 | OIL RES I,符合UL 2256标准的要求 |
| 阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
| -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
| PROFINET拖链CAT5 [93C] | |
| 尺寸图 |
|
| 屏蔽 | 有 |
| UL AWM | 20233 (80°C/300 V) |
| 光缆类型 | PROFINET拖链CAT5 |
| 电缆类型(缩写) | 93C |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
| 电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 电缆标称电压 | ≤ 300 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
| 弯折次数 | 3000000 |
| 弯曲半径 | 200 mm |
| 横向轨迹 | 10 m |
| 横向速度 | 4 m/s |
| 加速度 | 4 m/s² |
| 扭力 | ± 30 °/m |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 符合UN ECE-R 118.03标准 | |
| 根据CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
| 其它防护功能 | 防紫外线 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) | |
| Sercos III [93K] | |
| 尺寸图 |
|
| 屏蔽 | 有 |
| UL AWM | 21694 (60 °C / 600 V) |
| 电缆重量 | 68 kg/km |
| 光缆类型 | Sercos III |
| 电缆类型(缩写) | 93K |
| 信号类型/分类 | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 红色RAL 3020 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
| 材料,内护套 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 线径,包括绝缘层 | 大约 1.55 mm |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
| 电缆标称电压 | 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 电缆电阻 | ≤ 120 Ω/km |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 0.5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz时) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
| 阻油性 | 一定程度上可防油 |
| 阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) | |
| PROFINET柔性CAT5 [93M] | |
| 尺寸图 |
|
| 屏蔽 | 有 |
| UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 光缆类型 | PROFINET柔性CAT5 |
| 电缆类型(缩写) | 93M |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
| 电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 材料,内护套 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 线径,包括绝缘层 | 1.56 mm ±0.05 mm |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 电缆标称电压 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 根据CSA C 22.2 No. 210-FT1 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET机械手CAT5 [93R] | |
| 尺寸图 |
|
| 屏蔽 | 有 |
| UL AWM | 20233 (80°C/300 V) |
| 电缆重量 | 55 kg/km |
| 光缆类型 | PROFINET机械手CAT5 |
| 电缆类型(缩写) | 93R |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
| 电缆结构 | 1x4xAWG22/19,S/TQ |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 厚度,外部护套 | 大约 1.00 mm |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 电缆标称电压 | 300 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 信号运行时间 | 4.8 ns/m |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 扭力 | ± 180 °/m |
| 扭转循环 | 1000000 |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (RJ45连接器) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C (RJ45连接器) |
| 订货号 | 1247652 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABNABA |
| 产品关键代码 | ABNABA |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
紧凑的角度
完美适合工业应用
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达100 Mbps (CAT5)