NBC-R4ACS/0,3-94C/R4ACS
-
尾缆
1112919
尾缆, 电缆长度: 0.3 m, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5, 接线容量: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19,S/UTP, 水蓝 RAL 5021
产品详情
适配产品
优势
完美适合工业应用
适合移动应用(弯曲)的PUR电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)