您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

NBC-R4AC/2,0-93E/R4AC - 网络电缆
1408934

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,2对,26* AWG柔性绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),RJ45插头/IP20转RJ45插头/IP20,直连线,长度:2 m

产品详情









优势

紧凑的角度
完美适合工业应用
可灵活安装的PVC电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)