NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0 - 尾缆
1408367

插接电缆,CAT6A,4对,屏蔽,未交叉连接(直线),两头均为RJ45/IP20插头,外部护套材料:PUR,长度:10 m

产品详情









适配产品


优势

紧凑的角度
完美适合工业应用
可灵活安装的PVC电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)