您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

NBC-P12MSD/10,0-93E/R4AC - 网络电缆
1476027

网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12 推挽式,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 10 m

产品详情