NBC-M 8MS-M 8MS/.../... - 网络电缆
1408718

网络电缆,Ethernet (100 Mbps),PROFINET (100 Mbps),EtherCAT® (100 Mbps),4-位置,电缆类型可定制,屏蔽,插头 直头 M8,编码: A / IP67,与 插头 直头 M8,编码: A / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)

产品详情