TB 2,5-3L-LA 24RD/U-O I
-
多层接线端子
3246798
多层接线端子, 下层和上层之间带有红色LED,中层和下层可使用插入式桥接件桥接, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 深灰色
产品详情
| 连接量 | 3 |
| 行数 | 3 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| LED电压范围 | 15 V DC ... 30 V DC |
| LED电流范围 | 1 mA ... 2.5 mA |
| LED电压范围 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 12 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M2,5 |
| 紧固扭矩 | 0.4 ... 0.5 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性,带不含塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² (2.5 mm²) |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性,带包含塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 标称电流 | 20 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
| 最大负载电流 | 20 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
| 额定电压 | 250 V |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料 | PA |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 订货号 | 3246798 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BEK217 |
| 产品关键代码 | BEK217 |
| GTIN | 4046356689540 |
| 单件重量(含包装) | 18.55 g |
| 单件重量(不含包装) | 18.55 g |
| 原产地 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000903 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
INB IO 10-6 GY - 插拔式桥接件 3246917
-
INB IO 10-6 RD - 插拔式桥接件 3246924
-
INB IO 80-6 BU - 插拔式桥接件 3246931
-
INB IO 80-6 RD - 插拔式桥接件 3246938
-
ATP-TB/3 - 隔板 3246959
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602
-
E/TB H - 终端固定件 3246973
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560