实用信息
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
适用于电源的电涌保护器
1+2类电涌保护
PWT CCT-SET 4 - 安装材料
PWT CCT-SET 4
-
安装材料
2905613
用于连接4台PWT 35-800AC-FM型防雷保护器的安装套件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
POWERTRAB
连接数据
PE线连接
连接方式
环型电缆插针
螺纹
M10
紧固扭矩
20 Nm
柔性导线横截面
16 mm² ... 95 mm²
刚性导线横截面
16 mm² ... 95 mm²
可连接导向横截面 AWG
6 ... 3/0
材料规格
颜色
银色
灰色 (RAL 7042)
认证
UL连接数据
紧固扭矩
175 lb
f
-in.
可连接导向横截面 AWG
3/0
商业数据
订货号
2905613
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CL1141
产品关键代码
CL1141
GTIN
4046356980777
单件重量(含包装)
189.2 g
单件重量(不含包装)
189.2 g
原产地
TR
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100