ME PLC 40 B BUS 50/40 YE - 安装基座壳体
1001035

DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体, 用于50/40总线连接器, 宽度: 39.7 mm, 高度: 180.1 mm, 深度: 137.7 mm, 颜色: 黄色 (类似 RAL 1018), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 50

产品详情









适配产品


优势

免工具安装
可提供的总宽度为40 mm
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统