ME 45 UTG/FE1 GN
-
安装基座壳体
2279460
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,带FE触点,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 45.2 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
推荐 | 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金) |
产品类型 | 外壳的下部 |
外壳类型 | DIN导轨壳体 |
壳体系列 | ME |
类型 | 下部壳体不带通风槽,带模块盖板 |
型号 | 带金属脚扣的下部壳体,带FE触点,高型设计 |
带通风口 | 否 |
尺寸图 |
|
宽度 | 45.2 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 107.3 mm |
从DIN导轨顶部边缘起的深度 | 100.7 mm |
从DIN导轨顶缘到上部支撑点的深度 | 68.5 mm |
PCB设计 | |
PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
颜色 | 绿色 (6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
外壳材料 | PA |
表面特性 | 未处理 |
功耗 单壳体 用于 20 °C | |
环境温度 | 20 °C |
降低因数 | 1 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 7.6 W |
功耗 单壳体 用于 30 °C | |
环境温度 | 30 °C |
降低因数 | 0.91 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 6.9 W |
功耗 单壳体 用于 40 °C | |
环境温度 | 40 °C |
降低因数 | 0.81 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 6.1 W |
功耗 单壳体 用于 50 °C | |
环境温度 | 50 °C |
降低因数 | 0.7 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 5.3 W |
功耗 单壳体 用于 60 °C | |
环境温度 | 60 °C |
降低因数 | 0.57 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 4.3 W |
功耗 单壳体 用于 70 °C | |
环境温度 | 70 °C |
降低因数 | 0.49 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 3.7 W |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 30 s |
热稳定性/滚珠测试 | |
规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
测试持续时间 | 1 h |
力 | 20 N |
机械强度/滚桶 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
下降高度 | 50 cm |
频率 | 10 |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 15g |
电击时间 | 11 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
防护等级(IP代码) | |
规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
环境条件 | |
要达到的最大IP编码 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
相对湿度(存放/运输) | 80 % |
PCB支架数量 | 2 |
PCB安装类型 | 插芯(可选的印刷电路板止动件锁扣) |
PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
包装类型 | 纸箱包装 |
外包装类型 | 纸箱 |
订货号 | 2279460 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | ACHAAA |
产品关键代码 | ACHAAA |
GTIN | 4046356310451 |
单件重量(含包装) | 63.65 g |
单件重量(不含包装) | 54.45 g |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
ME 45 OT-MSTBO GN - 上部壳体 2909743
-
ME 45 OTU-MKDSO GN - 上部壳体 2279826
-
ME 45 OT-MKDSO GN - 上部壳体 2909390
-
ME 22,5 OT-1MSTBO GN - 上部壳体 2709558
-
ME 22,5 OT-MSTBO GN - 上部壳体 2907169
-
ME 22,5 OT-MKDSO GN - 上部壳体 2907172
-
ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 上部壳体 2278966
-
ME 22,5 OT-3MSTBO GN - 上部壳体 2735962
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET - 上部壳体 2907473
优势
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器