EH 70 F-B/ABS-PC BK9005
-
安装基座壳体
1074752
DIN导轨壳体, 带基座锁扣的下部壳体,扁平设计, 不带通风栅, 宽度: 70.1 mm, 高度: 75 mm, 深度: 30.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强