EH 70-B/ABS BK9005 - 安装基座壳体
2201743

DIN导轨壳体, 带基座锁扣的下部壳体,高型设计, 带通风栅, 宽度: 70.1 mm, 高度: 75 mm, 深度: 87.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关

产品详情









适配产品


优势

根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强