IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK
-
电机起动器
2734769
INTERBUS机电式双向电机起动器;光纤连接,500 Kbaud,输入(24 V DC),配备电机保护继电器(220 V AC到440 V AC;最大8 A) 通过5位M12孔式连接器连接传感器,坚固的金属外壳,IP67防护等级
产品详情
| 宽度 | 185.1 mm |
| 高度 | 193 mm |
| 深度 | 138 mm |
| INTERBUS | |
| 连接方式 | 光纤 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 3 |
| 十六进制ID编码 | 03 |
| 长度编码(十六进制) | 01 |
| 长度编码(十进制) | 1 |
| 过程数据通道 | 16 位 |
| 输入地址区域 | 2 Byte |
| 输出地址区域 | 2 Byte |
| 寄存器长度 | 2 Byte |
| 数字量: 数字输入 | |
| 输入数目 | 6 |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接系统 | 3、4线 |
| 位数 | 5 |
| 输入电压 | 24 V DC (DIN EN 61131-2) |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V ... 5 V |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V ... 30 V |
| 延迟时间 | 3 ms |
| 每个通道的典型输入电流 | 5 mA (用于US1 = 24 V) |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Ruggedline |
| 类型 | 端子化设计 |
| 诊断信息 | 干线故障,相位故障,保险丝熔断 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示 |
| 电机连接器未插入,电机温度超温,热敏电阻线路短路 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示 | |
| 传感器电源故障 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示 | |
| 执行器电源故障 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示 | |
| 电机过电流 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示 | |
| 输出阶段不能控制 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示 | |
| 自测试期间的模块故障 到主站的信息 |
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 32 V DC (含纹波) |
| 纹波 | 3.6 VPP |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 空气压力(运行) | 860 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔1500 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 100 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 电气间隙及爬电距离 | 符合EN 50178标准: 1998 |
| 安装类型 | 用于安装板 |
| 壁挂式安装 |
| 订货号 | 2734769 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI517 |
| 产品关键代码 | DRI517 |
| GTIN | 4017918906863 |
| 单件重量(含包装) | 4,149 g |
| 单件重量(不含包装) | 3,800 g |
| 原产地 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
IBS RL MARKER-SET - 标识 2732729
-
IBS RL MLR PLSET R-8A - 连接器套件 2740504
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 光缆 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 光缆 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 光缆 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - 电缆套件 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - 电缆 2731775
-
IBS PWR/5 - 电缆 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - 适配器 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - 适配器 2725037
-
IBS HVO/M12 - 操作员面板 2837006
-
IBS RL PLUG-LK/POF - 总线连接器 2731076
优势
牢固的金属外壳
在设备上或通过外部操作进行紧急操作
全面的诊断功能,包括电机电流监视
用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤和供电电压
用于电机输出的COMBICON连接器
用于数字量输入的M12插拔式连接器