EMR-IDC/1/UC-10A
-
监测模块
2764658
电子监视继电器EMR,用于欠电流检测,磁滞和继电器输出可调节,额定电流10 A DC
产品详情
产品类型 | 电流监视继电器 |
机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
额定功耗 | < 5 VA |
主电源类型 | 单相 |
测试电压继电器触点/继电器触点 | 2 kV AC |
测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV AC |
电源 | |
电源电压 | 230 V AC ±20 % |
额定功耗 | < 5 VA |
额定电流IN | 10 A DC |
最大输入电流 | 12 A DC |
过载量 | 24 A (10 s) |
最大温度系数 | < 0.1 % |
额定值的设置范围 | 10 % ... 100 % (参考IN) |
迟滞的设置范围 | 2 % ... 20 % (带设定点参考) |
典型响应时间 | 0.1 s ... 10 s |
典型释放时间 | 200 ms |
切换 | |
触点类型 | 单触点,2 PDT |
触点材料 | AgNi 90/10,镀5 µm硬质金 |
最大切换电压 | 24 V AC/DC |
250 V AC/DC (镀金层被破坏时) | |
极限持续电流 | 0.5 A |
5 A (镀金层被破坏时) | |
最大冲击电流 | 0.2 A |
6 A (镀金层被破坏时) | |
最大额定功率值(电阻负载) | 5 W (24 V DC) |
120 W (在24 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值) | |
40 W (在48 V DC时——如镀金层被损坏,则可适用此数值) | |
35 W (在60 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值) | |
30 W (在110 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值) | |
55 W (在220 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值) | |
5 VA (24V AC) | |
1100 VA (在250 V AC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值) |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
宽度 | 45 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 108 mm |
外壳绝缘材料 | ABS |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C (无冷凝) |
抗静电放电 | IEC 801-2/EN 60 801-2/场强 3 |
抗电磁场 | IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/场强 3 |
抗快速瞬态(瞬态) | IEC/DIS 77B(CO)22/prEN 61 000-4-4/场强 4 |
标准/规程 | IEC 664 |
IEC 664 A | |
DIN VDE 0110-1 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0160 |
组装说明 | 无间距排列 |
订货号 | 2764658 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | DK66ZZ |
GTIN | 4017918066086 |
单件重量(含包装) | 278.5 g |
单件重量(不含包装) | 278.5 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |