TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
-
模块安装支架
2908920
端接板,用于连接24/32 PSR-PS 22耦合继电器到HIMA HIMax控制器的数字量输出卡上。适用于HIMax X-DO 24 01和X-DO 32 01卡。紧急停机(ESD)解决方案。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
机械退耦,无源PCB
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
通过独立的DIN导轨模块实现简单或冗余供电(从二极管上退耦,反极性保护)和监控功能
馈电模块和故障信号模块属于标准供货范围,无需单独订购
用于信号连接的电缆套件属于标准供货范围,不需要单独订购