PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - 耦合继电器
2702524

耦合继电器,适用于SIL 3高或低安全等级要求的场合,可将数字量输出信号耦合至I/O系统,1路常开安全触点输出,1路反馈回路,安全状态关闭,测试脉冲滤波器,固定式螺钉连接器

产品详情









适配产品



优势

符合IEC 61508的SIL 3
符合强制导向触点的EN 50205
简便地根据IEC 61508进行验证测试
外壳宽度较小,仅6.8 mm
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
1个启用电流通路,1个诊断电流通路
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配
通过印刷电路板上的保护涂层提供防腐蚀保护