TC-2KS40-AIO16R-CS3000
-
模块安装支架
2902661
用于将16个MACX Analog Ex i隔离放大器连接到Yokogawa CS3000控制器的模拟输入/输出卡上的端接板,通过两个KS40连接器实现,40位。适用于Yokogawa AAI141和AAI543卡件。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 允许的最大电流 | 800 mA (信号/通道) |
| 额定电压 UN | 24 V DC ((19.7 V ... 30 V)) |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 所支持的控制器 YOKOGAWA CENTUM VP | |
| 适用的I/O卡件 | AAI141 |
| AAI543 | |
| 电源 | |
| 品名 | 电源模块 |
| 注意事项 | 通过MACX MCR-PTB (2865625)供电。 供电,与两个模块的二极管退耦。 |
| 熔断器 | 5 A 慢熔断(可交换) |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 冗余电源 | 是,通过二极管解耦 |
| 极性化及电涌保护 | 是 |
| 输出名称 | 开关输出 |
| 触点类型 | 1个常闭触点(报警 = 打开) |
| 最大切换电压 | 50 V DC (0.3 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 6 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 40 |
| 状态显示 | 1个红色LED(error) |
| 2个绿色LED(PWR1和PWR2) |
| 宽度 | 242 mm |
| 高度 | 170 mm |
| 深度 | 160 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (请留意模块规格) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,符合 IEC 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 2g,符合 IEC 60068-2-6 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无终端紧固件 |
| 安装位置 | 垂直,水平 |
| 订货号 | 2902661 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK271C |
| 产品关键代码 | DK271C |
| GTIN | 4046356670623 |
| 单件重量(含包装) | 1,376.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,370 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
TC-C-MAX2-SC-31320000 - 电缆套件 2902425
-
EMLF (108XE)R - 标签,高弹性 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0811202
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - 卡件前适配器 2322786
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 卡件前适配器 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 卡件前适配器 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - 卡件前适配器 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - 卡件前适配器 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 卡件前适配器 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 卡件前适配器 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 卡件前适配器 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 卡件前适配器 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2314558
优势
机械解耦的PCB
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
冗余系统连接,40位(KS/AKB兼容)
通过独立的DIN导轨模块实现简单或冗余供电(从二极管上退耦,反极性保护)和监控功能