TC ETH EXTENDER S19 - 调制解调器
TC ETH EXTENDER S19
-
调制解调器
2702077
19"以太网通信单元,通过SHDSL技术实现系统和站点的联网。数据传输速率最高可达30 Mbps;使用线形、星形和环形结构的室内通信铜缆时,传输距离最远可至20 km。通过LED或软件进行诊断。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
调制解调器
MTTF
34 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%)
26 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%)
16 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%)
电气特性
电隔离
VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE
额定条件下的最大功耗
69 W
主电源类型
永久线性
测试电压数据接口/电源
1.5 kV
rms
(50 Hz,1 min)
电源
电源电压范围
100 V AC ... 240 V AC
额定供电电压
230 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
典型电流耗量
< 300 mA (220 V AC)
功能
管理
采用即插即用技术,通过PSI-CONF软件或基于Web的管理进行诊断(仅限管理型以太网延长器)
接口
信号
Ethernet
数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准
串行传输率
10/100 Mbps,自适应
连接方式
RJ45孔式连接器,屏蔽
通道数目
4
传输长度
< 100 m (屏蔽双绞线)
支持的协议
用于IPv4和IPv6的透明协议
数据: 符合ITU-T G.991.2的SHDSL接口,最大可用于
串行传输率
4线制操作: 64 kbps ... 30 Mbps
2线制操作: 32 kbps ... 15.3 Mbps
连接方式
M8插座
通道数目
12 (2线制操作)
传输长度
< 20 km (取决于数据速率和电缆接线容量)
数据: USB 2.0
连接方式
USB类型B
传输长度
< 5 m (仅用于组态和诊断)
尺寸
尺寸图
宽度
438 mm
高度
178 mm
深度
330 mm
材料规格
标识材料 (壳体)
钢 (粉末镀层)
机械测试
符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准
操作: 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向
符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准
操作: 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
5 °C ... 35 °C (柜温)
环境温度(存放/运输)
0 °C ... 50 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 95 % (无冷凝)
认证
CE
证书
CE合规
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合2014/30/EU电磁兼容指令
抗干扰
EN 61000-6-2
商业数据
订货号
2702077
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC444
产品关键代码
DNC444
GTIN
4046356945516
单件重量(含包装)
10.9 kg
单件重量(不含包装)
10.9 kg
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19170407
ECLASS-15.0
19170407
ETIM
ETIM 10.0
EC000309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222628
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
必选附件
PSI-MODEM-SHDSL/ETH
-
以太网延长器
2313643
附件
PSI-MODEM-SHDSL/ETH
-
以太网延长器
2313643
FL CAT6 PATCH 2,0
-
尾缆
2891589
SAC-4P-M 8MS/1,5-PUR
-
传感器/执行器电缆
1681787
SAC-4P-M 8MS/3,0-PUR
-
传感器/执行器电缆
1681790
SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR
-
传感器/执行器电缆
1681800
SAC-4P-M 8MS/10,0-PUR
-
传感器/执行器电缆
1694143
DT-TELE-SHDSL
-
电涌保护器
2801593
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助