PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
调制解调器
2313106
工业GPRS/GSM调制解调器,可安装在EN DIN导轨上。 GSM和GPRS。 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. 串行V.24(RS-232)接口。 TCP/IP协议栈。 报警输入和输出。 24 V DC电源电压。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 电隔离 | VCC // RS-232 // GSM |
| 额定条件下的最大功耗 | 8.4 W |
| 主电源类型 | 蜂窝通信 |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kV (50 Hz,1 min) |
| 测试电压数据接口 | 1500 V |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 额定供电电压 | 24 V DC ±5 % (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源) |
| 典型电流耗量 | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (待机) | |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 输入数目 | 2 |
| 电压输入信号 | 9 V DC ... 60 V DC |
| 电流输入信号 | 5 mA |
| 信号 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 电压输出信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 电流输出信号 | ≤ 80 mA (24 V) |
| 电源 | |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | RS-232 |
| 数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 | |
| 传输速度 | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (可手动或自动设置) |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 传输长度 | 15 m |
| 文件格式/编码 | 串行异步UART/NRZ,7/8数据,1/2停止,1奇偶性,10/11位字符长度 |
| 数据流控制/协议 | 软件握手,Xon/Xoff或硬件握手RTS/CTS |
| 无线 | |
| 接口说明 | GSM / GPRS |
| 频率范围 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 数据率 | ≤ 85.6 kbps |
| 天线 | 50Ω阻抗,SMA天线,孔式 |
| SIM接口 | 1.8 V,3 V |
| GSM | CSD 9.6/14.4 kbps |
| GPRS | Class 10, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| 网络功能 | 4个时隙用于接收数据,2个时隙用于发送数据。 PIN码保存在调制解调器中。 在供电恢复后,能自动重拨号接入具有TCP/IP协议栈的网络,独立连接建立。 |
| 网络检查 | LED指示数据信号质量 |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 118.6 mm |
| 标识材料 (壳体) | PA V0 |
| 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 | : 1 m |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 每个方向上的重力加速度为5g。 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 运行:15g,11 ms 周期,半正弦冲击脉冲 |
| : 存储:30g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| ≤ 2000 m (符合UL标准) | |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合RED条例2014/53/EU |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55032 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 强度测试 3 |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 1 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 1 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55032 |
| 备注 | A类,工业应用场合 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2313106 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC421 |
| 产品关键代码 | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| 单件重量(含包装) | 182.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 182.6 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
固定潜伏期
高电磁兼容性
可在全球各地使用
无论控制器制造厂商为何均可使用
防火墙
底板的一个开关输出,可通过带密码保护的SMS激活
SIM卡片PIN加密
通过密码保护建立连接
GSM移动电话网络:850,900,1800和1900 MHz
IPT兼容
集成TCP/IP栈,用于将无TCP/IP栈的设备集成入网络中
数据传输速率最高达53.6 kbps
通过电话号码数据(CSD)建立连接
客户/伺服器功能
通过IP地址建立连接