MBK 2,5/E-PE
-
微型接地端子
1402788
微型接地端子, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 黄绿相间
产品详情
适配产品
优势
如果微型接地端子位于端子条的末端,则必须使用终端紧固件,如E/MK
黄绿色的外壳清晰地显示了端子的导线保护功能
微型接地端子通过它们的引脚与DIN导轨进行电气连接,所以它可作为接地汇流条使用
这些微型接地端子特别根据EN 60715的要求,针对15 mm DIN 导轨 NS 15而设计