MSDB 2,5-RZ - 微型直通式接线端子
3244339

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 4, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: 用于安装板, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

可任意与MS(D)B 2,5-M中间端子组合使用
可标记所有接线点,因此排布清楚
紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配