MH-27-MULTI-65-PV-BK - 电缆穿孔板
1424583

电缆穿孔板, 导线数: 27, 电缆外径: 26x 3 mm ... 6 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, 标识材料: PP (内核), 标识材料: TPE-SEBS (外部材料), 颜色: 黑色, 长度: 154 mm, 宽度: 56 mm, 高度: 18.5 mm

产品详情









适配产品


优势

可以使用B24尺寸重载连接器的面板开口。