MH-25-MULTI-65-PV-BK
-
电缆穿孔板
1424582
电缆穿孔板, 导线数: 25, 电缆外径: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, 标识材料: PP (内核), 标识材料: TPE-SEBS (外部材料), 颜色: 黑色, 长度: 154 mm, 宽度: 56 mm, 高度: 20 mm
产品详情
适配产品
优势
可以使用B24尺寸重载连接器的面板开口。