MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 电缆穿孔板
1424584

电缆穿孔板, 导线数: 10, 电缆外径: 6x 2 mm ... 8 mm, 2x 2 mm ... 18 mm, 2x 2 mm ... 30 mm, 标识材料: PP (内核), 标识材料: TPE-SEBS (外部材料), 颜色: 黑色, 长度: 154 mm, 宽度: 56 mm, 高度: 20 mm

产品详情









适配产品


优势

可以使用B24尺寸重载连接器的面板开口。