MM-EE-EEM-EM357 - 测量设备
1744495

横截面
接线方式 螺钉连接
目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

三相能量测量设备,适用于在不超过480 V/100 A的电网中通过直接测量方式测量有效功率,配备RS-485接口和2个脉冲输出,工作温度可达+70℃,符合测量仪器指令 (MID) 认证。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

产品详情








适配产品