EEM-XM157
-
测量设备
1674507
单相能量测量设备,可直接测量最高45 A AC,Modbus/RTU接口,2个脉冲输出,工作温度最高+70°C,已通过测量仪器指令 (MID) 认证。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 能量测量设备 |
| 产品系列 | EMpro |
| 校准有效期 | 8 年数 |
| 计量表型号 | 双向计量表(输送和消耗)包括4象限测量 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 显示器 | |
| 显示方式 | 白色背光液晶显示器 |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 精确度 | C (EN 50470-3) |
| 0.5 (IEC 62053-21) | |
| 主电源类型 | 单相(2线制) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 从测量回路馈电 |
| 电气隔离 | |
| 测量类型 | CAT III 300 V |
| 使用类别 | UC 2 (EN 62052-31) |
| 测量 | |
| 额定电压 | 1x 230 V AC |
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 277 V AC (相/中性导线) |
| 输入电流范围 | 45 A AC (直接测量) |
| 功耗 | 10 VA (2 W) |
| 频率范围 | ±2 % (50/60 Hz参考频率fN) |
| 功率因数 | 0.5 (电感) |
| 0.8 (容性) | |
| 启动电流Ist | 0.02 A |
| 最小电流Imin | 0.15 A |
| 限制电流Imax | 16 A (能量测量设备安装在DIN导轨上) |
| 45 A (能量测量设备单独安装在DIN导轨上,与相邻设备之间的间距为一个设备的宽度) | |
| 瞬态电流Itr | 0.5 A |
| 参考电流Iref | 5 A |
| 过载量 | 30 x Imax持续0.01 s |
| 有效能量 (EN 50470-3) | C级 |
| 有功电能(IEC 62053-21) | 等级0.5 |
| 无功功率(IEC 62053-23) | 级 2 |
| 脉冲输出 | |
| 输出说明 | 无源光电隔离 |
| 最大切换电压 | 27 V DC |
| 最大切换电流 | 27 mA |
| 脉宽 脉冲输出1 | 可配置 |
| 脉宽 脉冲输出2 | 100 ms |
| 脉冲LED | 1000 imp/kWh (计量LED) |
| 计量常数 脉冲输出1 | 可配置 |
| 计量常数 脉冲输出2 | 1000 imp/kWh |
| 测量连接 | |
| 品名 | 测量连接 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 2.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性 | 2.5 mm² ... 10 mm² |
| AWG | 13 ... 8 (刚性/柔性) |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 紧固扭矩 | 1.5 Nm |
| 其他连接 | |
| 品名 | 其他连接 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG | 22 ... 14 (刚性/柔性) |
| 剥线长度 | 5 mm |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 通信: | |
| 通信传输协议 | Modbus/RTU |
| 通信标准 | RS-485 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 传输速度范围 | 2400 bps |
| 4800 bps | |
| 9600 bps (预置) | |
| 19200 bps | |
| 38400 bps | |
| 地址区 | 1 ... 247 (可设置) |
| 奇偶校验 | 偶数、奇数、无 |
| 停止位 | 1或2 |
| 数据更新率 | 100 ms (有功功率) |
| 1 s (能量值) | |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 18 mm |
| 高度 | 118 mm |
| 深度 | 66 mm |
| 深度 (NS 35/7,5) | 60 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 水平针距 | 1 HP |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (下部壳体) | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | (正面) |
| IP20 (接口) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F (MID) | |
| 0 °C ... 55 °C (显示器) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 0 % ... 90 % (无冷凝) |
| 冲击力(存储/运输) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
| 振动(存储/运输) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
| 机械环境 | M1 |
| 电磁兼容环境 | E2 |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| MID | |
| 证书 | 符合MID |
| 抗干扰 | EN IEC 62052-11 |
| 脉冲耐受电压 | 4 kV |
| 标准/规程 | EN IEC 62052-31 |
| EN 50470-3 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 水平DIN导轨 |
| 订货号 | 1674507 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMMC11 |
| 产品关键代码 | CMMC11 |
| GTIN | 4067923225022 |
| 单件重量(含包装) | 101.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 85 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
-40 C到+70 C全温度范围内直流电测量可达100 A AC
符合EN 50470-3标准的C精度等级要求,以及IEC 62053-21标准的0.5精度等级要求
采用背光LCD显示屏,实现便捷直观的操作和读数
配备Modbus/RTU或Modbus/TCP接口,简化总线和网络连接
基于EMpro多功能电能监测设备的Modbus寄存器