MC-35-MULTI-65-PV-LG - 电缆穿孔板
1422350

电缆穿孔板, 导线数: 35, 电缆外径: 2x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, 标识材料: 镀锌钢板 (内核), 标识材料: TPE-SEBS (外部材料), 颜色: 浅灰, 长度: 222 mm, 宽度: 92 mm, 高度: 17.6 mm

产品详情








适配产品