MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 电缆穿孔板
1415237

电缆穿孔板, 导线数: 27, 电缆外径: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, 标识材料: 镀锌钢板 (内核), 标识材料: TPE-SEBS (外部材料), 颜色: 黑色, 长度: 222 mm, 宽度: 92 mm, 高度: 29.5 mm

产品详情









适配产品


优势

防油性符合UL 157